Robohand Pinces
Destaco’s CP-1 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-1

Les goupilles de centrage CP sont utilisées comme guidage dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 29-145
Poids (lb) 0.2
Alesage cylindre (in) 0.63
Force de serrage (lbf) 20.0
Course (in) 0.16
Longueur doigts maxi (in) 1.18
Répétabilité (+-in) 0.001
Imperial or Metric Product Métrique
Course (mm) 4.0
Poids (kg) 0.09
Pressure Range (bar) 43141
Répétabilité (+-mm) 0.025
Longueur doigts maxi (mm) 30.0
Force de serrage (N) 89.0
Alesage cylindre (mm) 16
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Classe de protection IP54
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.06
Assistance ressorts Optionnel
nombre de mors 2.0
Caractéristiques spéciales Ressort assistance
PublishedDate 1718120498000
Detecteur en option Oui
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Gammes de produits CP
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Accessoires de produit
D4
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP1V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP1V
Kit de réparation (comprend : vis, ressorts, joints Viton)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP1
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP1
Kit de réparation (vis, ressorts, joints Buna-N)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D1
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top