Endeffektoren
Destaco’s CP-1 Series of two-jaw parallel grippers are general industrial grippers capable of high grip force and offer a compact design.

CP-20-200

CP Zentrierstifte werden als Einweiser in Ablagstationen verwendet.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Gewicht (lb) 0.94
Gewicht (kg) 0.43
Rohrdurchmesser (mm) 20
Stift Durchmesser (mm) 20.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Produktreihe Leichtbau-Tooling-Ablageführungen aus Stahl
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Zentrierstift
Rohr Durchmesser 20 mm
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top