Robohand Greifer
Destaco’s CP-4 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-4

Parallelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 1.97
Gewicht (lb) 1.61
Greifkraft (lbf) 228
Maximale Fingerlänge (in) 2.36
Hub (in) 0.51
Druckbereich (psi) 29-145
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Hub (mm) 13
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.025
Druckbereich (bar) 43141
Gewicht (kg) 0.73
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Greifkraft (N) 1016
Maximale Fingerlänge (mm) 60
Sonderausführung mit Federunterstützung (Optional)
PublishedDate 1718131294000
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.07
Optionaler Sensor Ja
Produkt Typen Parallelgreifer
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2
Schutzklasse IP54
Produktreihe CP
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Federunterstützung Optional
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktzubehör
D4
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D10
NPN Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP4
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D7
NPN Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP4V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SDCP4
Induktivsensor-Mtg.-Kit (Montage von 2 Sensoren) -SD
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP4
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP4V
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D1
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top