Robohand Pinces
Destaco’s CP-4 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-4

Les goupilles de centrage CP sont utilisées comme guidage dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 2.36
Alesage cylindre (in) 1.97
Force de serrage (lbf) 228
Pressure Range (psi) 29-145
Poids (lb) 1.61
Course (in) 0.51
Répétabilité (+-in) 0.001
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 60
Force de serrage (N) 1016
Course (mm) 13
Répétabilité (+-mm) 0.025
Poids (kg) 0.73
Alesage cylindre (mm) 50
Pressure Range (bar) 43141
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.07
Gammes de produits CP
PublishedDate 1718131294000
Fonction de produit Solutions de Pince
Classe de protection IP54
Detecteur en option Oui
Caractéristiques spéciales Ressort assistance
nombre de mors 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Assistance ressorts Optionnel
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Accessoires de produit
D4
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D10
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP4
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D7
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP4V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SDCP4
Kit de montage de capteur inductif (montage de 2 capteurs)(SD)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP4
Kit de réparation (vis, ressorts, joints Buna-N)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP4V
Kit de réparation (comprend : vis, ressorts, joints Viton)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D1
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top