Robohand Greifer
Destaco’s CP-6 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-6-C

Parallelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 3.94
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 3.15
Hub (in) 1.26
Greifkraft (lbf) 470
Druckbereich (psi) 29-145
Gewicht (lb) 5.64
Gewicht (kg) 2.56
Hub (mm) 32
Greifkraft (N) 2092
Druckbereich (bar) 43141
Maximale Fingerlänge (mm) 100
Zylinder Durchmesser (mm) 80
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.025
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
PublishedDate 1718135384000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.12
Produkt Typen Parallelgreifer
Optionaler Sensor Ja
Produktreihe CP
Produktfunktion Greifen
Sonderausführung mit Federunterstützung (Optional)
Federunterstützung Optional
Anzahl der Spannbacken 2
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schutzklasse IP54
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktzubehör
D4
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP6
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP6V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D10
NPN Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D7
NPN Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP6
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SDCP6
Induktivsensor-Mtg.-Kit (Montage von 2 Sensoren) -SD
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP6V
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D1
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top