Robohand Pinces
Destaco’s CP-6 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-6-C

Les goupilles de centrage CP sont utilisées comme guidage dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 5.64
Course (in) 1.26
Force de serrage (lbf) 470
Alesage cylindre (in) 3.15
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 3.94
Pressure Range (psi) 29-145
Force de serrage (N) 2092
Pressure Range (bar) 43141
Imperial or Metric Product Métrique
Course (mm) 32
Poids (kg) 2.56
Répétabilité (+-mm) 0.025
Longueur doigts maxi (mm) 100
Alesage cylindre (mm) 80
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Ressort assistance
Gammes de produits CP
nombre de mors 2
PublishedDate 1718135384000
Fonction de produit Solutions de Pince
Assistance ressorts Optionnel
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Detecteur en option Oui
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.12
Classe de protection IP54
Accessoires de produit
D4
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP6
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SCP6V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D10
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D7
Capteur NPN avec câble de sortie de 0,3 m et connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP6
Kit de réparation (vis, ressorts, joints Buna-N)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-014
Câble de 2 mètres M12 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SDCP6
Kit de montage de capteur inductif (montage de 2 capteurs)(SD)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KSCP6V
Kit de réparation (vis, ressorts, joints Viton®)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
D1
Capteur PNP avec câble de sortie de 0,3 m, 90 degrés, connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top