Robohand Greifer
Destaco’s CP-6 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-6

Parallelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 3.15
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Gewicht (lb) 5.51
Maximale Fingerlänge (in) 3.94
Greifkraft (lbf) 618
Hub (in) 0.94
Druckbereich (psi) 29-145
Druckbereich (bar) 43141
Hub (mm) 24
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.025
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 80
Maximale Fingerlänge (mm) 100
Gewicht (kg) 2.5
Greifkraft (N) 2749
Optionaler Sensor Ja
Sonderausführung mit Federunterstützung (Optional)
Produktreihe CP
Schutzklasse IP54
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PublishedDate 1718135328000
Federunterstützung Optional
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.12
Anzahl der Spannbacken 2
Produkt Typen Parallelgreifer
Produktfunktion Greifen
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktzubehör
D4
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP6
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP6V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D10
NPN Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D7
NPN Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP6
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SDCP6
Induktivsensor-Mtg.-Kit (Montage von 2 Sensoren) -SD
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP6V
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D1
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top