Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-100-25-SA
CPI-100-25-SA
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
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.7
Länge (in)
4.13
Rohrdurchmesser (mm)
25
Apple Core (mm)
19.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Länge (mm)
104.9
Gewicht (kg)
0.31
Produkt Typen
Schwenkarm
Apple Core Size
19
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
25 mm
Oberflächenbehandlung
blau
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
PublishedDate
1718195551000
Back to Top