CPI-100-25-SA
CPI-100-25-SA
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
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
4.13
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
0.7
Diametre tube (in)
0.98
Poids (kg)
0.31
Longueur (mm)
104.9
max_static_clamp_load_metric
271.0
Diametre tube (mm)
25
Embout (mm)
19.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Taille tube
25 mm
Embout
19
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1718195551000
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Bleu
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top