Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-100BT-B-60
CPI-100BT-B-60
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
4.03
Gewicht (oz) (oz)
5.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
33.0
Saugergröße
3.94 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
8.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
15.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.6
Gewicht (g)
159.0
Saugergröße
100 mm
Durchmesser (mm)
102.4
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1718731790000
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
DistributorGroup
End Effectors
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung
Rund
Produkt Typen
Balgsauger
Befestigung
3/8 G
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
40.4
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
89.0
Material
Nitrile
Back to Top