Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-100BT-B-60

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 33.0
Taille chapeau 3.94 in
Poids (oz) 5.6
Diametre (in) 4.03
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 8.0
Taille chapeau 100 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 3.6
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 15.0
Poids (g) 159.0
Diametre (mm) 102.4
Type de produit Soufflet
Forme Round
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 89.0
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1718731790000
Montage 3/8 G
Durometre 60 (noir)
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Distributor Group - FR Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 40.4
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Back to Top