Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-100BT-C-60
CPI-100BT-C-60
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
8.0
Durchmesser (in)
4.03
Saugergröße
3.94 in
Gewicht (oz) (oz)
5.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
33.0
Gewicht (g)
159.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
15.0
Saugergröße
100 mm
Durchmesser (mm)
102.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.6
PublishedDate
1718732159015
Ausführung
Rund
Produkt Typen
Balgsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
89.0
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
40.4
Material
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top