Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-100PF-B-45
CPI-100PF-B-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
4.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
0.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
0.0
Saugergröße
3.94 in
Gewicht (oz) (oz)
3.4
Gewicht (g)
96.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
15.9
Saugergröße
100 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
9.1
Durchmesser (mm)
101.6
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
3/8 G
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
PublishedDate
1718733668000
Ausführung
Rund
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
102.0
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
46.3
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Produkt Typen
Flachsauger
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material
Nitrile
Back to Top