CPI-100PF-B-45
CPI-100PF-B-45
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Poids (oz)
3.4
Taille chapeau
3.94 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
0.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
0.0
Diametre (in)
4.0
Taille chapeau
100 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
15.9
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
9.1
Diametre (mm)
101.6
Poids (g)
96.0
Matériel
Nitrile
PublishedDate
1718733668000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Durometre
45 (rouge)
Type de produit
Plat
DistributorGroup
End Effectors
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
46.3
Montage
3/8 G
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
102.0
Back to Top