Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-125PF-B-30

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 0
Gewicht (oz) (oz) 5.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 0
Saugergröße 4.92 in
Saugergröße 125 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 25.8
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 31.8
Durchmesser (mm) 127
Gewicht (g) 159
DistributorGroup End Effectors
Ausführung Rund
Befestigung 3/8 G
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material Nitrile
Distributor Group - DE Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 74.8
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Produkt Typen Flachsauger
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktfunktion Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 165
Back to Top