CPI-125PF-B-30
CPI-125PF-B-30
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Diametre (in)
5
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
0
Taille chapeau
4.92 in
Poids (oz)
5.6
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
0
Poids (g)
159
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
31.8
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
25.8
Diametre (mm)
127
Taille chapeau
125 mm
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Matériel
Nitrile
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
165
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
74.8
Montage
3/8 G
Type de produit
Plat
Durometre
30 (bleu)
Back to Top