Endeffektoren
Destaco’s CPI-140-25-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 25 mm round tubes.

CPI-140-25-SA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 5.37
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Gewicht (lb) 0.86
Rohrdurchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.39
max_static_clamp_load_metric 271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Länge (mm) 136.3
Oberflächenbehandlung blau
Produkt Typen Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 25 mm
Back to Top