CPI-140-25-SA-B112
CPI-140-25-SA-B112
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
Charge statique max (ft lb)
200
Diametre tube (in)
0.98
Poids (lb)
0.86
Longueur (in)
5.37
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
136.3
Poids (kg)
0.39
Charge statique max (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Bleu
Matériel
Aluminum
Taille tube
25 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top