Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-140-25-SA
CPI-140-25-SA
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Länge (in)
5.3
Gewicht (lb)
0.82
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Länge (mm)
134.5
Gewicht (kg)
0.37
Rohrdurchmesser (mm)
25
Apple Core (mm)
19
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Apple Core Size
19
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
25 mm
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
blau
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top