CPI-140-25-SA
CPI-140-25-SA
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
Longueur (in)
5.3
Poids (lb)
0.82
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
200
Embout (in)
0.75
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.37
Charge statique max (Nm)
271
Embout (mm)
19
Longueur (mm)
134.5
max_static_clamp_load_metric
271
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
25 mm
Type de produit
Bras pivotant
Embout
19
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
terminaison
Bleu
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top