Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-140-25-TSA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Gewicht (lb) 0.93
Länge (in) 5.65
Gewicht (kg) 0.42
Länge (mm) 143.6
Rohrdurchmesser (mm) 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
max_static_clamp_load_metric 190.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Oberflächenbehandlung blau
Material Aluminum
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
PublishedDate 1704225300000
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 25 mm
Back to Top