CPI-140-25-TSA-B112
CPI-140-25-TSA-B112
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
0.93
Longueur (in)
5.65
Charge statique max (ft lb)
140.0
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (Nm)
190.0
Poids (kg)
0.42
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
143.6
max_static_clamp_load_metric
190.0
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Bleu
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
25 mm
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1704225300000
Back to Top