Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-140-40-TSA-B112
CPI-140-40-TSA-B112
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
1.03
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Länge (in)
5.93
Länge (mm)
150.7
max_static_clamp_load_metric
190.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Gewicht (kg)
0.47
Rohrdurchmesser (mm)
40
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1704225300000
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
blau
Rohr Durchmesser
40 mm
Back to Top