CPI-140-40-TSA-B112
CPI-140-40-TSA-B112
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
Diametre tube (in)
1.57
Longueur (in)
5.93
Charge statique max (ft lb)
140.0
Poids (lb)
1.03
Poids (kg)
0.47
Longueur (mm)
150.7
Diametre tube (mm)
40
Charge statique max (Nm)
190.0
max_static_clamp_load_metric
190.0
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1704225300000
Matériel
Aluminum
Taille tube
40 mm
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
terminaison
Bleu
Back to Top