Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-153FF-C-30
CPI-153FF-C-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
15.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
5.0
Saugergröße
1.50 x 3.00 in
Weite (in)
1.5
Länge (in)
3.0
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.3
Gewicht (g)
35.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
6.8
Länge (mm)
76.2
Saugergröße
38.1 x 76.2 mm
Weite (mm)
38.1
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung
Oval
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Nitrile
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produkt Typen
Flachsauger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
PublishedDate
1718736004000
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
8.2
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
18.0
Back to Top