Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-153FF-C-30

Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Taille chapeau 1.50 x 3.00 in
Longueur (in) 3.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 5.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 15.0
Largeur (in) 1.5
Poids (oz) 1.2
Largeur (mm) 38.1
Taille chapeau 38.1 x 76.2 mm
Longueur (mm) 76.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.3
Poids (g) 35.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 6.8
Montage 1.25" carré
Durometre 30 (bleu)
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 18.0
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 8.2
PublishedDate 1718736004000
Type de produit Plat
Forme Oval
Back to Top