Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-153FF-C-45
CPI-153FF-C-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
1.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
15.0
Länge (in)
3.0
Saugergröße
1.50 x 3.00 in
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
5.0
Länge (mm)
76.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
6.8
Saugergröße
38.1 x 76.2 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.3
Gewicht (g)
35.0
Weite (mm)
38.1
Distributor Group - DE
Endeffektoren
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
8.2
PublishedDate
1718736153000
Produkt Typen
Flachsauger
Material
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
18.0
Produktfunktion
Robotertooling
Ausführung
Oval
Back to Top