Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-15AC-B-45
CPI-15AC-B-45
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
3.0
Durchmesser (in)
1.62
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
6.0
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Saugergröße
1.50 in
Gewicht (g)
35.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
2.7
Saugergröße
38 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
1.4
Durchmesser (mm)
41.1
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
3.6
PublishedDate
1718736249000
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Nitrile
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
DistributorGroup
End Effectors
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung
Rund
Befestigung
3/8 NPT
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
8.0
Produkt Typen
Balgsauger
Back to Top