CPI-15AC-B-45
CPI-15AC-B-45
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Diametre (in)
1.62
Poids (oz)
1.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
3.0
Taille chapeau
1.50 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
6.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
1.4
Poids (g)
35.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
2.7
Taille chapeau
38 mm
Diametre (mm)
41.1
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
PublishedDate
1718736249000
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
3/8" NPT
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Type de produit
Soufflet
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
3.6
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Nitrile
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
8.0
Back to Top