Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-15AC-C-45
CPI-15AC-C-45
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.62
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
6.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
3.0
Saugergröße
1.50 in
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
2.7
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
1.4
Durchmesser (mm)
41.1
Saugergröße
38 mm
Gewicht (g)
35.0
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produkt Typen
Balgsauger
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
8.0
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
3.6
Material
Nitrile
PublishedDate
1718736474000
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung
Rund
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top