Endeffektoren
Destaco’s DD-DM-O Series of oval deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-15DD-C-45

DD/DM - Vakuum Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 1.00 x 5.00 in
Weite (in) 1.06
Gewicht (oz) (oz) 1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 7.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 22.0
Länge (in) 5.06
Weite (mm) 27.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 3.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 10.0
Gewicht (g) 35.0
Saugergröße 25.4 x 127 mm
Länge (mm) 128.7
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Ausführung Oval
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 15.9
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Produktfunktion Robotertooling
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 35.0
Produkt Typen Glockensauger
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
PublishedDate 1718736777000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top