Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-15DD-C-45
CPI-15DD-C-45
Les ventouses profondes ovales disposent de parois latérales fines et profondes, très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
1.06
Poids (oz)
1.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
22.0
Longueur (in)
5.06
Taille chapeau
1.00 x 5.00 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Taille chapeau
25.4 x 127 mm
Poids (g)
35.0
Longueur (mm)
128.7
Largeur (mm)
27.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
10.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup
End Effectors
Montage
1.25" carré
Type de produit
Profonde
Forme
Oval
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1718736777000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
35.0
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
15.9
Back to Top