Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-160-25-SA-B112
CPI-160-25-SA-B112
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
Länge (in)
6.12
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.94
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.43
Länge (mm)
155.3
max_static_clamp_load_metric
271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Oberflächenbehandlung
blau
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
25 mm
Back to Top