Préhenseurs
Destaco’s CPI-140-25-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 25 mm round tubes.

CPI-160-25-SA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (in) 6.12
Poids (lb) 0.94
Charge statique max (Nm) 271
max_static_clamp_load_metric 271
Poids (kg) 0.43
Longueur (mm) 155.3
Diametre tube (mm) 25
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison Bleu
Type de produit Bras pivotant
Taille tube 25 mm
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top