Endeffektoren
Destaco’s CPI-140-25-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 25 mm round tubes.

CPI-160-25-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.9
Länge (in) 6.05
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (kg) 0.41
max_static_clamp_load_metric 271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Rohrdurchmesser (mm) 25
Apple Core (mm) 19
Länge (mm) 153.8
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Oberflächenbehandlung blau
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 25 mm
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top