Préhenseurs
Destaco’s CPI-140-25-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 25 mm round tubes.

CPI-160-25-SA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 6.05
Charge statique max (ft lb) 200
Diametre tube (in) 0.98
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 0.9
Longueur (mm) 153.8
Embout (mm) 19
Poids (kg) 0.41
Charge statique max (Nm) 271
max_static_clamp_load_metric 271
Diametre tube (mm) 25
Type de produit Bras pivotant
Fonction de produit Outillage Robotique
Embout 19
DistributorGroup End Effectors
terminaison Bleu
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 25 mm
Back to Top