Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-160-40-SA-B112
CPI-160-40-SA-B112
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Länge (in)
6.05
Gewicht (lb)
1.02
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (kg)
0.46
Länge (mm)
153.7
Rohrdurchmesser (mm)
40
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top