Préhenseurs
Destaco’s CPI-100-40-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 40 mm round tubes.

CPI-160-40-SA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.57
Charge statique max (ft lb) 200
Longueur (in) 6.05
Poids (lb) 1.02
max_static_clamp_load_metric 271
Charge statique max (Nm) 271
Poids (kg) 0.46
Diametre tube (mm) 40
Longueur (mm) 153.7
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube 40 mm
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Bleu
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Bras pivotant
Matériel Aluminum
Back to Top