Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-160-40-SA
CPI-160-40-SA
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
0.97
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Länge (in)
5.97
Apple Core (in)
0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (mm)
40
Apple Core (mm)
19
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Gewicht (kg)
0.44
Länge (mm)
151.8
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
19
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top