CPI-160-40-SA
CPI-160-40-SA
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
Charge statique max (ft lb)
200
Longueur (in)
5.97
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.57
Poids (lb)
0.97
Diametre tube (mm)
40
Embout (mm)
19
Charge statique max (Nm)
271
Longueur (mm)
151.8
max_static_clamp_load_metric
271
Poids (kg)
0.44
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
40 mm
terminaison
Bleu
Embout
19
Matériel
Aluminum
Back to Top