Endeffektoren
Destaco’s CPI-140-25-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 25 mm round tubes.

CPI-180-25-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Länge (in) 6.81
Gewicht (lb) 0.97
Rohrdurchmesser (in) 0.98
max_static_clamp_load_metric 271
Apple Core (mm) 19
Gewicht (kg) 0.44
Länge (mm) 172.9
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Rohrdurchmesser (mm) 25
Oberflächenbehandlung blau
Produkt Typen Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 19
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 25 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Back to Top