Endeffektoren
Destaco’s CPI-100-40-SA Series of apple core mounts are designed to connect accessories to 40 mm round tubes.

CPI-180-40-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 6.72
Gewicht (lb) 1.05
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Rohrdurchmesser (mm) 40
max_static_clamp_load_metric 271
Gewicht (kg) 0.54
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Länge (mm) 170.7
Apple Core (mm) 19
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 40 mm
Apple Core Size 19
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Oberflächenbehandlung blau
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top