CPI-180-40-SA
CPI-180-40-SA
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
Longueur (in)
6.72
Charge statique max (ft lb)
200
Poids (lb)
1.05
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.57
Longueur (mm)
170.7
Charge statique max (Nm)
271
Diametre tube (mm)
40
max_static_clamp_load_metric
271
Embout (mm)
19
Poids (kg)
0.54
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
19
Matériel
Aluminum
Taille tube
40 mm
Back to Top