Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-190-25-TSA
CPI-190-25-TSA
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
7.66
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.9
Apple Core (in)
0.75
Maximale lineare Einstellung (in)
2.0
max_static_clamp_load_metric
190.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
Maximale lineare Einstellung (mm)
50.8
Gewicht (kg)
0.41
Apple Core (mm)
19.0
Länge (mm)
194.5
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
PublishedDate
1704225300000
Apple Core Size
19
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
25 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Back to Top