CPI-190-25-TSA
CPI-190-25-TSA
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.9
Reglage linéaire Maxi (in)
2.0
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
7.66
Charge statique max (ft lb)
140.0
Embout (mm)
19.0
max_static_clamp_load_metric
190.0
Poids (kg)
0.41
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
190.0
Reglage linéaire Maxi (mm)
50.8
Longueur (mm)
194.5
terminaison
Bleu
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1704225300000
Embout
19
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top