Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-190-40-TSA-B112
CPI-190-40-TSA-B112
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Gewicht (lb)
1.1
Länge (in)
7.93
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Rohrdurchmesser (mm)
40
Gewicht (kg)
0.5
Länge (mm)
201.5
max_static_clamp_load_metric
190.0
Rohr Durchmesser
40 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
blau
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1704225600000
Back to Top