CPI-190-40-TSA-B112
CPI-190-40-TSA-B112
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
Longueur (in)
7.93
Poids (lb)
1.1
Diametre tube (in)
1.57
Charge statique max (ft lb)
140.0
Diametre tube (mm)
40
Poids (kg)
0.5
Longueur (mm)
201.5
Charge statique max (Nm)
190.0
max_static_clamp_load_metric
190.0
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
PublishedDate
1704225600000
Taille tube
40 mm
Back to Top