Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-190-40-TSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Gewicht (lb) 1.06
Länge (in) 7.94
Rohrdurchmesser (in) 1.61
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
Gewicht (kg) 0.48
Länge (mm) 201.7
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 41
max_static_clamp_load_metric 190.0
Rohr Durchmesser 41 mm
PublishedDate 1704224760000
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung blau
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Back to Top