CPI-190-40-TSA
CPI-190-40-TSA
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Embout (in)
0.75
Charge statique max (ft lb)
140.0
Longueur (in)
7.94
Diametre tube (in)
1.61
Poids (lb)
1.06
Poids (kg)
0.48
max_static_clamp_load_metric
190.0
Longueur (mm)
201.7
Embout (mm)
19.0
Diametre tube (mm)
41
Charge statique max (Nm)
190.0
Taille tube
41 mm
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Bleu
PublishedDate
1704224760000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
Back to Top