Endeffektoren
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-200-1050-MSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 2
Apple Core (in) 0.5
Gewicht (lb) 0.18
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 120
Länge (mm) 50.8
Gewicht (kg) 0.08
Apple Core (mm) 12.7
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 163
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 163
Produktreihe Schwenkarme
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarm
Apple Core Size 12.7
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Back to Top